??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
774-9993/217-101 à 774-9993/217-802 - Connecting cable Plug - free end 3-pole coding a halogen-free
Nomenclature
774-9993/217-402
No de produit
Désignation
Stecker - offenes Leitungsende 3 x 2.5 mm²
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
2.5 mm²
sections
14 AWG
tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
ampérage
20 A
Nbre de pôles
3
Couleur
Poids
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
eCl@ss 8.1
27-44-06-04
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés