??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
774-9993/216-101 bis 774-9993/216-802 - Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig
Stückliste
774-9993/216-402
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
1,5 mm²
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
16 A
Polzahl
3
Farbe
Bemerkungen
Länge_1
mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
eCl@ss 8.1
27-44-06-04
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen