??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 16
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
774-9993/107-101 do 774-9993/107-802 - CONNECTION WIRE Socket with locking latch - open conductor end 3 POLE
Lista materiałowa
774-9993/107-402
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
2,5 mm²
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
20 A
liczba biegunów
3
kolor
Comment
Length_1
mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
eCl@ss 8.1
27-44-06-04
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD