??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 16
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
774-9993/107-101 a 774-9993/107-802 - conduttore di allacciamento Presa con dispositivo di bloccaggio - terminazione di linea aperta a 3 poli
Lista materiale
774-9993/107-402
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
2,5 mm²
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
20 A
Numero di poli
3
Colore
Comment
Lunghezza_1
mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
eCl@ss 8.1
27-44-06-04
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD