??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
774-9973/216-105 hasta 774-9973/216-805 - Connecting cable Plug - free end 3-pole coding S halogen-free
Lista de materiales
774-9973/216-405
Item-No.
Designación
Plug/open-ended 3 x 1.5 mm²
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
1.5 mm²
Sección
16 AWG
Longitud de pelado
11 mm
Tensión asignada según
250 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
16 A
Número de polos
3
Color
negro
Peso
g
Longitud_1
mm
Comment
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
eCl@ss 8.1
27-44-06-04
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD