??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
774-9973/216-105 bis 774-9973/216-805 - Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 3-polig halogenfrei Kodierung S
Stückliste
774-9973/216-405
Bestell-Nr.
Bezeichnung
Stecker - offenes Leitungsende 3 x 1.5 mm²
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
1.5 mm²
Querschnitt
16 AWG
Abisolierlänge
11 mm
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
16 A
Polzahl
3
Farbe
schwarz
Gewicht
g
Länge_1
mm
Bemerkungen
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
eCl@ss 8.1
27-44-06-04
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen