??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
774-9973/216-105 à 774-9973/216-805 - Connecting cable Plug - free end 3-pole coding S halogen-free
Nomenclature
774-9973/216-405
No de produit
Désignation
Plug/open-ended 3 x 1.5 mm²
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
1.5 mm²
sections
16 AWG
Longueur de dénudage
11 mm
tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
ampérage
16 A
Nbre de pôles
3
Couleur
noir
Poids
g
Longueur_1
mm
Comment
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
eCl@ss 8.1
27-44-06-04
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés