??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
774-9973/116-105 do 774-9973/116-805 - CONNECTION WIRE Socket with locking latch - open conductor end 3 POLE
Lista materiałowa
774-9973/116-405
Nr zamówienia.
Description
Socket - open conductor end 3 x 1.5 mm²
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
1.5 mm²
Cross section
16 AWG
długość odizolowania przewodu
11 mm
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
16 A
liczba biegunów
3
kolor
czarny
masa
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
eCl@ss 8.1
27-44-06-04
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD