??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
774-9973/116-105 a 774-9973/116-805 - CONNECTION WIRE Socket with locking latch - open conductor end 3 POLE
Lista materiale
774-9973/116-405
Codice art.
Designazione
Socket - open conductor end 3 x 1.5 mm²
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
1.5 mm²
Sezione
16 AWG
Lunghezza spelatura
11 mm
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
16 A
Numero di poli
3
Colore
nero
Peso
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
eCl@ss 8.1
27-44-06-04
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD