??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
773-514 - Verbindungsdosenklemme 4-Leiter-Klemme Dauerbetriebstemperatur 150°C
Stückliste
773-514
Bestell-Nr.
773-514
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.75 - 2.5 mm²
Querschnitt
18 - 14 AWG
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
24 A
Polzahl
4
Höhe
13.10 mm
Breite
13.00 mm
Tiefe
19.50 mm
Anzahl Klemmstellen
4
Anzahl Potential
1
Farbe
schwarz
Gewicht
2.111 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen