??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
773-514 - PUSH-WIRE CONNECTOR FOR JUNCTION BOXES 4-CONDUCTOR TERMINAL BLOCK
Lista materiałowa
773-514
Nr zamówienia.
773-514
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.75 - 2.5 mm²
Cross section
18 - 14 AWG
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
24 A
liczba biegunów
4
wysokość
13.10 mm
szerokość
13.00 mm
głębokość
19.50 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
1
kolor
schwarz
masa
2.111 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD