??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
773-514 - morsetto per scatola di collegamente MORSETTO A 4 VIE
Lista materiale
773-514
Codice art.
773-514
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.75 - 2.5 mm²
Sezione
18 - 14 AWG
Tensione rilevata
400 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
24 A
Numero di poli
4
Altezza
13.10 mm
Larghezza
13.00 mm
Profondita
19.50 mm
Numero di punti di connessione
4
Numero di potenziali
1
Colore
schwarz
Peso
2.111 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD