??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
773-514 - FICHAS de WAGO en cajas de derivación Bornas hasta 4 conductores
Lista de materiales
773-514
Código de Artículo
773-514
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.75 - 2.5 mm²
Sección
18 - 14 AWG
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
24 A
Número de polos
4
Altura
13.10 mm
Ancho
13.00 mm
Profundidad
19.50 mm
Número de puntos de conexión
4
Número de potenciales
1
Color
schwarz
Peso
2.111 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD