??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
773-514 - Bornes pour boîtes de dérivation borne à 4 conducteurs
Nomenclature
773-514
No de produit
773-514
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.75 - 2.5 mm²
sections
18 - 14 AWG
tension de mesure
400 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
24 A
Nbre de pôles
4
hauteur
13.10 mm
largeur
13.00 mm
profondeur
19.50 mm
Nombre des postes de serrage
4
Nombre des potentiels
1
Couleur
schwarz
Poids
2.111 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés