??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
773-173 - Verbindungsdosenklemme 3-Leiter-Klemme PUSH WIRE®-Anschluss
Stückliste
773-173
Bestell-Nr.
773-173
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
2.5 - 6 mm²
Querschnitt
14 - 10 AWG
Abisolierlänge
12 - 13 mm
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
41 A
Polzahl
3
Höhe
14.20 mm
Breite
25.60 mm
Tiefe
20.10 mm
Anzahl Klemmstellen
3
Anzahl Potential
1
Farbe
Transparent
Gewicht
5.760 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen