??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
773-173 - PUSH-WIRE CONNECTOR FOR JUNCTION BOXES 3-CONDUCTOR TERMINAL BLOCKS PUSH-WIRE® CONNECTION
Lista materiałowa
773-173
Nr zamówienia.
773-173
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
2.5 - 6 mm²
Cross section
14 - 10 AWG
długość odizolowania przewodu
12 - 13 mm
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
41 A
liczba biegunów
3
wysokość
14.20 mm
szerokość
25.60 mm
głębokość
20.10 mm
Number of connection points
3
Number of potentials
1
kolor
Transparent
masa
5.760 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD