??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
773-173 - FICHAS de WAGO en cajas de derivación Bornas hasta 3 conductores
Lista de materiales
773-173
Código de Artículo
773-173
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
2.5 - 6 mm²
Sección
14 - 10 AWG
Longitud de pelado
12 - 13 mm
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
41 A
Número de polos
3
Altura
14.20 mm
Ancho
25.60 mm
Profundidad
20.10 mm
Número de puntos de conexión
3
Número de potenciales
1
Color
Transparent
Peso
5.760 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD