??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
772-264/060-000 - Einspeisemodul, 5 x 2.5 mm² + 2 x 1.5 mm², 5-polig, Kod. B, mit Zugentlastungsgehäuse
Stückliste
772-264/060-000
Bestell-Nr.
772-264/060-000
Bezeichnung
Einspeisemodul, 4 mm², 25 A, grau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 4 mm²
Querschnitt
20 - 12 AWG
Abisolierlänge
9 mm
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
25 A
Polzahl
5
Höhe
46.50 mm
Breite
50.00 mm
Tiefe
82.50 mm
Anzahl Klemmstellen
10
Anzahl Potential
5
Farbe
grau
Gewicht
95.000 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-01
eCl@ss 8.1
27-44-06-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen