??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 16
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
771-9985/116-101 to 771-9985/116-802 - CONNECTION WIRE SOCKET - OPEN END 5 POLE
Bill of material
771-9985/116-402
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
1,5 mm²
Cross section
16 AWG
Measured voltage
400 V
Rated impulse voltage
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
16 A
No. of poles
5
Color
Comment
Length1
mm
Weight
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
eCl@ss 8.1
27-44-06-04
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей