770142-1
TE Connectivity
Connectors
Power Connectors Contacts & Terminals_new
Power Contacts
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/connectors/power_connectors_contacts_and_terminals_new/power_contacts/770142_1.prj},{NB=770142-1},{PN=770142-1},{WIRESIZEAWG=6},{PACKAGINGQUANTITY=800},{SHA256=aSDOGK1Ulw5hcrRvVEJKms8jvEZVV6Xa6bTwT9Kehm0=},{INAME=7701422d1},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242},{LINKFSCPBN=https://www.te.com/usa-en/product-770142-1.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-buy-link_sma-300_3&elqCampaignId=35238},{TEINTERNAL=770142-1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TE Connectivity
Description
770142-1
Bill of material
770142-1
Part Number
770142-1
Contact TE Product Support
CLICK HERE to Contact TE Product Support
Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
TE Internal #
770142-1
TE Internal Description
HCCC CONTACT,STRIP,6 AWG,LUBED
Power Contact Type
Contact
Connector & Contact Terminates To
Wire & Cable
Contact Type
Hermaphroditic
Contact Base Material
Phosphor Bronze
Contact Mating Area Plating Material
Tin
Wire Size
6
AWG
Wire Size
13 - 15
mm2
Accepts Wire Insulation Diameter Range
9.14 mm [ .36 in ]
Packaging Method
Reel
Packaging Quantity
800
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성