??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-970 - rozgałęźnik typu T, 3-bieg., kodowanie B, 1 wejście, 2 wyjścia, 3 zaczepy ryglujące, Do połączeń swobodnych
Lista materiałowa
770-970
Nr zamówienia.
Description
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
25 A
raster
10.00 mm
liczba biegunów
3
wysokość
35.90 mm
szerokość
34.00 mm
głębokość
48.90 mm
Number of potentials
3
kolor
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD