??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
770-970 - Distribuidor en forma de T, 3 polos, Cod. B, 1 entrada, 2 salidas, 3 clips de anclaje, para conexiones aéreas
Lista de materiales
770-970
Item-No.
Designación
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
250 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
25 A
Paso
10.00 mm
Número de polos
3
Altura
35.90 mm
Ancho
34.00 mm
Profundidad
48.90 mm
Número de potenciales
3
Color
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD