??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-854 - wtyk do płytek drukowanych, konstrukcja prosta, 4-bieg., kodowanie B
Lista materiałowa
770-874
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
25 A
liczba biegunów
4
wysokość
26.00 mm
szerokość
37.00 mm
głębokość
11.70 mm
kolor
masa
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD