??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
770-843 - Presa per circuiti stampati, dritto, 3 poli, Cod. B
Lista materiale
770-863
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
25 A
Numero di poli
3
Altezza
26.00 mm
Larghezza
27.00 mm
Profondita
11.70 mm
Colore
Peso
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD