??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
770-843 - connecteur femelle pour circuits imprimés, Droit, 3 pôles, Cod. B
Nomenclature
770-863
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
ampérage
25 A
Nbre de pôles
3
Hauteur
26.00 mm
Largeur
27.00 mm
Profondeur
11.70 mm
Couleur
Poids
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés