??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-843 - Buchse für Leiterplatten, gerade, 3-polig, Kod. B
Stückliste
770-863
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
25 A
Polzahl
3
Höhe
26.00 mm
Breite
27.00 mm
Tiefe
11.70 mm
Farbe
Gewicht
g
Bemerkungen
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen