??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
770-804/011-000 - Presa per circuiti stampati, angolato, 4 poli, Cod. A
Lista materiale
770-804/011-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
400 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
25 A
Numero di poli
4
Altezza
11.70 mm
Larghezza
37.00 mm
Profondita
26.00 mm
Colore
Peso
g
Comment
N Erde 2|L 1|L'
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD