??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
770-804/011-000 - Conector hembra para circuitos impresos, acodada, 4 polos, Cod. A
Lista de materiales
770-804/011-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
25 A
Número de polos
4
Altura
11.70 mm
Ancho
37.00 mm
Profundidad
26.00 mm
Color
Peso
g
Comment
N Erde 2|L 1|L'
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
eCl@ss 8.1
27-44-06-05
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD