??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-754 - Snap-In-Stecker, 4-polig, Kod. B
Stückliste
770-774
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
2 x 0.5 - 4 mm²
Querschnitt
2 x 20 - 12 AWG
Abisolierlänge
9 mm
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
25 A
Polzahl
4
Höhe
18.50 mm
Breite
45.50 mm
Tiefe
36.00 mm
Anzahl Klemmstellen
8
Anzahl Potential
4
Farbe
Bemerkungen
1 2 3 4
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen