??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
770-753 - Spina con innesto a scatto, 3 poli, Cod. B
Lista materiale
770-773
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
2 x 0.5 - 4 mm²
Sezione
2 x 20 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
9 mm
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
25 A
Numero di poli
3
Altezza
17.50 mm
Larghezza
35.50 mm
Profondita
36.00 mm
Numero di punti di connessione
6
Numero di potenziali
3
Colore
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD