??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
770-753 - Conector Snap-In, 3 polos, Cod. B
Lista de materiales
770-773
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
2 x 0.5 - 4 mm²
Sección
2 x 20 - 12 AWG
Longitud de pelado
9 mm
Tensión asignada según
250 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
25 A
Número de polos
3
Altura
17.50 mm
Ancho
35.50 mm
Profundidad
36.00 mm
Número de puntos de conexión
6
Número de potenciales
3
Color
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD