??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
770-745 - Conector hembra Snap-In, 5 polos, Cod. B
Lista de materiales
770-745/064-000
Item-No.
Level of Geometry
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
2 x 0.5 - 4 mm²
Sección
2 x 20 - 12 AWG
Longitud de pelado
9 mm
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
25 A
Número de polos
5
Altura
18.50 mm
Ancho
55.50 mm
Profundidad
36.00 mm
Número de puntos de conexión
10
Número de potenciales
5
Color
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD