??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-714/007-000 - wtyk Snap-In, z bezpośrednim stykiem PE, 4-bieg., kodowanie A
Lista materiałowa
770-714/007-000_HI
Nr zamówienia.
Description
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.5 - 4 mm²
Cross section
20 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
9 mm
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
25 A
raster
10.00 mm
liczba biegunów
4
wysokość
18.50 mm
szerokość
45.50 mm
głębokość
41.10 mm
Number of connection points
8
Number of potentials
4
kolor
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
eCl@ss 8.1
27-44-06-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD