??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
770-714/007-000 - Spina con innesto a scatto, con contatto di terra diretto, 4 poli, Cod. A
Lista materiale
770-714/007-000_HI
Codice art.
Designazione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.5 - 4 mm²
Sezione
20 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
9 mm
Tensione rilevata
400 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
25 A
Passo
10.00 mm
Numero di poli
4
Altezza
18.50 mm
Larghezza
45.50 mm
Profondita
41.10 mm
Numero di punti di connessione
8
Numero di potenziali
4
Colore
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
eCl@ss 8.1
27-44-06-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD