??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
770-713/007-000 - Spina con innesto a scatto, con contatto di terra diretto, 3 poli, Cod. A
Lista materiale
770-713/007-000
Codice art.
Level of Geometry
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 4 mm²
Sezione
20 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 9 mm
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
25 A
Numero di poli
3
Altezza
17.50 mm
Larghezza
35.50 mm
Profondita
36.00 mm
Numero di punti di connessione
6
Numero di potenziali
3
Colore
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
ARTIKELTYP
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD