??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
770-713/007-000 - Connecteurs mâles encastrables, avec contact direct de mise à la terre, 3 pôles, Cod. A
Nomenclature
770-713/007-000
No de produit
Detaillierung der Geometrie
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 4 mm²
sections
20 - 12 AWG
Longueur de dénudage
9 - 9 mm
tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
ampérage
25 A
Nbre de pôles
3
Hauteur
17.50 mm
Largeur
35.50 mm
Profondeur
36.00 mm
Nombre des postes de serrage
6
Nombre des potentiels
3
Couleur
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
ARTIKELTYP
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés