??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
770-705/009-000 - Presa con innesto a scatto, con interfaccia sporgente, 5 poli, Cod. A
Lista materiale
770-705/009-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 4 mm²
Sezione
20 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
9 mm
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
25 A
Numero di poli
5
Altezza
18.50 mm
Larghezza
50.00 mm
Profondita
36.30 mm
Numero di punti di connessione
10
Numero di potenziali
5
Colore
Peso
16.710 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD