??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-704 - Snap-In-Buchse, mit überstehendem Steckgesicht, 4-polig, Kod. A
Stückliste
770-704
Bestell-Nr.
Detaillierung der Geometrie
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 4 mm²
Querschnitt
20 - 12 AWG
Abisolierlänge
9 mm
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
25 A
Polzahl
4
Höhe
18.50 mm
Breite
45.50 mm
Tiefe
36.00 mm
Anzahl Klemmstellen
8
Anzahl Potential
4
Farbe
Auswahl Farbe
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen