??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
770-704 - Conector hembra Snap-In, con conexión saliente, 4 polos, Cod. A
Lista de materiales
770-704
Item-No.
Level of Geometry
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 4 mm²
Sección
20 - 12 AWG
Longitud de pelado
9 mm
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
25 A
Número de polos
4
Altura
18.50 mm
Ancho
45.50 mm
Profundidad
36.00 mm
Número de puntos de conexión
8
Número de potenciales
4
Color
Auswahl Farbe
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD