??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-704/009-000 - gniazdo Snap-In, gniazdo z mocowaniem zatrzaskowym, 4-bieg., kodowanie A
Lista materiałowa
770-704/009-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 4 mm²
Cross section
20 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
9 mm
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
25 A
liczba biegunów
4
wysokość
18.50 mm
szerokość
40.00 mm
głębokość
36.30 mm
Number of connection points
8
Number of potentials
4
kolor
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD