??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
770-704/009-000 - Connecteurs femelles encastrables, avec broches apparentes, 4 pôles, Cod. A
Nomenclature
770-704/009-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 4 mm²
sections
20 - 12 AWG
Longueur de dénudage
9 mm
tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
ampérage
25 A
Nbre de pôles
4
Hauteur
18.50 mm
Largeur
40.00 mm
Profondeur
36.30 mm
Nombre des postes de serrage
8
Nombre des potentiels
4
Couleur
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés