??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-637 - rozgałęźnik do łączników, sterowanie jedno- i dwubiegunowe, 3-bieg., kodowanie A/S, 1 wejście, 5 wyjść
Lista materiałowa
770-637_HI
Nr zamówienia.
Description
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
25 A
raster
10.00 mm
liczba biegunów
3
wysokość
52.50 mm
szerokość
38.00 mm
głębokość
46.00 mm
Number of potentials
3
kolor
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD