??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
770-637 - Connettore di distribuzione per switch, Circuito commutazione monofase e serie, 3 poli, Cod. A/S, 1 ingresso, 5 uscite
Lista materiale
770-637_HI
Codice art.
Designazione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
25 A
Passo
10.00 mm
Numero di poli
3
Altezza
52.50 mm
Larghezza
38.00 mm
Profondita
46.00 mm
Numero di potenziali
3
Colore
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD