??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
770-635 - Distributore tipo h, 3 poli, Cod. A, 1 ingresso, 2 uscite, uscite su entrambi i lati, 3 leve di bloccaggio, per connessioni volanti
Lista materiale
770-635
Codice art.
Designazione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
25 A
Numero di poli
3
Altezza
32.70 mm
Larghezza
30.00 mm
Profondita
51.00 mm
Colore
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD