??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
770-635 - Distribuidor en forma de h, 3 polos, Cod. A, 1 entrada, 2 salidas, Salidas a ambos lados, 3 clips de anclaje, para conexiones aéreas
Lista de materiales
770-635
Item-No.
Designación
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
25 A
Número de polos
3
Altura
32.70 mm
Ancho
30.00 mm
Profundidad
51.00 mm
Color
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD