??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
770-6229 - wielowtyk typu T Linect®, 3-bieg., 1 wejście, z podłączeniem przewodu na wejściu
Lista materiałowa
770-6229
Nr zamówienia.
770-6229
Description
wielowtyk typu T Linect®, 25 A, biały
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 4 mm²
Cross section
20 - 12 AWG
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
25 A
raster
10.00 mm
liczba biegunów
3
wysokość
40.80 mm
szerokość
50.50 mm
głębokość
54.90 mm
Number of potentials
3
kolor
biały
masa
24.700 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
eCl@ss 8.1
27-44-06-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD