??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
770-609 - Distributeur 3 départs, 5 pôles, Cod. A, 1 entrée, 3 sorties
Nomenclature
770-609
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
400 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
25 A
Nbre de pôles
5
Hauteur
36.70 mm
Largeur
50.00 mm
Profondeur
46.00 mm
Couleur
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés