??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
770-609 - Distribuidor, 3 polos, 5 polos, Cod. A, 1 entrada, 3 salidas
Lista de materiales
770-609
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
25 A
Número de polos
5
Altura
36.70 mm
Ancho
50.00 mm
Profundidad
46.00 mm
Color
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD