??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-609 - 3-fach-Verteiler, 5-polig, Kod. A, 1 Eingang, 3 Ausgänge
Stückliste
770-609
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
25 A
Polzahl
5
Höhe
36.70 mm
Breite
50.00 mm
Tiefe
46.00 mm
Farbe
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen