??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
770-605 - Zwischenkupplung, 5-polig, Kod. A, für Buchsen und Stecker
Stückliste
770-605
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
25 A
Polzahl
5
Höhe
11.60 mm
Breite
47.00 mm
Tiefe
40.00 mm
Farbe
Gewicht
9.584 g
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen